Uitgebreide driefasige energiemeter - Serie MT144
De MT144 is een driefasige netanalysator, een geavanceerd meetinstrument met grafische uitlezing.
Toepassingen
- Monitoring en analyse van elektrische waarden in laag- en middenspanningsborden
- Alarmmelding d.m.v. spanningsvrije digitale ingangen.
- Submetering: meten van verschillende verbruiken zoals gas, water, stoom, … d.m.v. pulsen via de digitale ingangen.
- Meetomvormers: Mogelijkheid om ogenblikkelijk bijkomende meetwaarden te koppelen met één van de analoge ingangen (0 tot 20mA/4 tot 20mA).
- Registratie van ogenblikkelijke minimale en maximale parameters met datum en tijd op geheugenkaart.
- Vermogenskwaliteitanalysator: analyse tot de 50ste harmonischen, asymmetrie, flicker, onbalans, overspanningen, onderbrekingen, enz.
Eigenschappen
- Klasse 0,2 nauwkeurigheid van de energiemeting
- Klasse B vermogenskwaliteitanalysator.
- Uitlezing van 32 meetmodules mogelijk op één scherm.
- Stroommeting .../5 of .../1A
- Meting van stroom in de nul via transformator.
- Optie: energieverbruik en registratie (tot 9 tarieven).
- Uitbreidingsmodules beschikbaar (tot 3 modules).
- RS485 Modbus/RTU communicatie.
- Profibus GSD-module verkrijgbaar.
- SD geheugenkaart beschikbaar (Max. 2 GB).
- VGA grafisch display met achtergrondverlichting.
- Ogenblikkelijke weergave van min. en max. waarden met datum en uur.
- Meting van energieverbruik en productie tot 100 GWh.
- Tot 8 digitale in- en uitgangsmodules.
- IFT-technologie: galvanische scheiding van ingangen.