60 mm railsysteemcomponenten - Cosmo
Geïsoleerd railsysteem (60 mm) en railsysteemcomponenten. Functies voor systeemkasten VP-System, QuiXtra 630, QuiXtra 4000.
Een LS-verdeelinrichting moet voorzien zijn van een railsysteem. Het COSMO-railsysteem, met zijn stroomverdeelcomponenten die schroefloos op de stroomrails inklikken, staat borg voor een compacte, ruimte- en kostenbesparende installatie-opbouw. Een elektrische aftakking gebeurt door directe montage op het railsysteem van een mespatroonhouder type NH of D, een schakelstrook voor cilindrische patronen, NH-mespatronen of een apparatenadapter voorzien van een vermogen of automatische schakelaar. Voor de GE LS-verdeelsystemen VMS, VP-System, QuiXtra 630 en QuiXtra 4000 staat een uitgebreide reeks van modulaire geprefabriceerde inbouwmodules ter beschikking.
Railsteunen
De tweedelige 3- of 4-polige railsteunen zijn geschikt voor gebruik van standaard rechthoekig railkoper volgens DIN 46433 en DIN 13601 van
- 20 x 5 mm = 320A
- 20 x 10 mm = 520A
- 30 x 5 mm = 450A
- 30 x 10 mm = 630A
De hierboven vermelde stroomsterkte is de aanbevolen toegekende gebruiksstroom volgens DIN 43 671 voor vlak gemonteerd railkoper bij een omgevingstemperatuur van 35° C en een railtemperatuur van 65° C.
De 1P-railsteun is geschikt voor gebruik van standaard rechthoekig koper van 12 x 5 mm tot 30 x 10 mm.
De geïntegreerde inzetstukjes laten het plaatsen toe van railkoper van
20 mm of 30 mm breed zonder wijziging van de inbouwdiepte ten opzichte van het railsysteem.
Een ophoogstuk van 5 mm kan eenvoudig onder de railsteun geplaatst worden zodat een gelijke inbouwdiepte bekomen wordt bij railkoper van 5 mm en railkoper van 10 mm dikte.
Om een volledige bescherming te bieden tegen toevallige aanraking van het railsysteem vanaf de zijkant kunnen op de railsteunen railsteunafdekkappen worden aangebracht.
In functie van de afstand tussen de railsteunen verkrijgt men de onderstaande kortsluitvermogens:
Voordelen
- Eenvoudige en snelle montage van de componenten
- Beperkte bekabelingskosten
- Kortere verbindingen (Wattverliezen)
- Standaard vlak koper 20 of 30 mm
- Typegoedgekeurd systeem