Geleideraansluitklemmen
Een goede aansluit- en verbindingstechniek in elektrische verdeelinrichtingen resp. schakeltoestellen is van essentieel belang voor de bedrijfszekerheid. Hiervoor worden om kostprijsredenen bijna steeds geleideraansluitklemmen gebruikt.
Overzicht geleideraansluitklemmen
Mantelklemmen worden gebruikt als aansluitklem voor een of meerdere Cu/Al-geleiders, gelamelleerd soepel of vlak railkoper op toestellen met vlakke aansluiting voor kabelschoen of als voedings- of aftakklem voor railsystemen.
V-type mantelklem worden gebruikt als aansluitklem voor Cu/Al-geleiders op toestellen met V-vormige aansluiting.
Prismaklemmen worden gebruikt als aansluitklem voor de aansluiting van een of meerdere Cu/Al-geleiders zonder kabelschoenen op toestellen met vlakke aansluiting alsook als voedings- of aftakklemmen voor railsystemen.
Beugelklemmen worden gebruikt als aansluitklem met compacte bouwhoogte voor de aansluiting van Cu-geleiders zonder kabelschoenen op toestellen met vlakke aansluiting.
Transformator-aansluitklemmen
Transformator-aansluitklemmen worden opgeschroefd op de aansluit-
bouten aan de secundaire zijde van HS/LS-transformatoren. Voor een of meerdere Cu/Al-geleiders in langs- of zijdelingse richting.
Mantelklemmen voor railkoper worden gebruikt als voedings- of aftakklem voor railsystemen voor een of meerdere Cu/Al-geleiders, gelamelleerd soepel of vlak railkoper.
Klemmenblok is de meerpolige samenbouw van doorverbindingsklemmen voor een of meerdere Cu/Al-geleiders, gelamelleerd soepel of vlak railkoper.
De 3 en 5-polige klemmenblokken kunnen met een transparante kap
afgeschermd worden.
Mantelklemmen met aansluitvaan worden gebruikt als voedings- of aansluitklem voor een of meerdere Cu/Al-geleiders, gelamelleerd soepel of vlak railkoper op toestellen met vlakke aansluiting voor kabelschoen of op railkoper. De aansluitvaan wordt vastgeschroefd in langs of in zijdelingse richting.
Voor deze aansluitvaan bestaan drie varianten:
- type „AF“ zonder aandraaivergrendeling wordt in langsrichting op de aansluiting van een toestel of op railkoper vastgeschroefd.
- type “A” met aandraaivergrendeling wordt haaks op railkoper vastgeschroefd.
- type “W” met een gecombineerde aansluitvaan met en zonder aandraai vergrendeling kan mits het omkeren van de aansluitvaan gebruikt worden op toestellen of op railkoper in langs- of in zijdelingse richting.
Voordelen
- Montagegemak
- Voor het aansluiten van zowel ronde als sectoriële geleiders en gelamelleerd soepel of vlak railkoper
- Voor het aansluiten van aluminium en koperen geleiders
- Hoge mechanische vastheid
- Corrosievast
- Onderhoudsvrij
Toebehoren
- Klemmenkappen voor mantelklemmen zorgen bij correct gebruik en voldoende afscherming van alle andere stroomvoerende delen voor een aanrakingsveilige combinatie.
- Klemmenkappen voor transformatorklemmen worden gebruikt voor afscherming tegen kruipstromen volgens VDE 0100 Teil 410 en zorgen voor een beschermingsgraad IP20 volgens DIN 40050.
- Vlakke railklemmen worden gebruikt voor het aansluiten van gelamelleerd soepel koper op vlak railkoper.