Contact

Hoofdmenu

Languages

NH-mespatronen

 

Algemene eigenschappen

  • Lichaam uit steatiet KER 220, volgens DIN 40685 
  • Massieve messen uit verzilverde koperlegering (>5 μ) 
  • Smeltstuk bestaat uit een zilvergeleider of geperforeerde zilverband die de verouderingsverschijnselen tegengaat
  • Uiterst lage Wattverliezen 
  • Corrosiebestendige schroeven (mechanical plating -3M)
 
Afdekplaten:
  • in Al/Mg legering met niet spanningsvrije greepplaten
  • op aanvraag: in hoog temperatuursbestendige kunststof en spanningsvrije greepplaten (Type ISM) 
  • Afmetingen volgens NBN C 63 021, DIN 43620, IEC 269-2-1 sectie 1 
  • Uitschakelvermogen: 120kA bij 500V AC/660/690V AC en 100kA bij 440V DC 
 
Verklikker/melder (melding van toestand van de zekering) ofwel:
  • op bovenste dekplaat (bovenmelder) of gelijktijdig in midden van porcelein­behuizing en op bovenste dekplaat (combimelder) wat mogelijk maakt de toestand van volledig ingekapselde zekeringen te zien. 
  • op bovenste dekplaat en in het midden op de voorzijde van de zekeringen (combimelder) wat mogelijk maakt de toestand van volledig ingekapselde zekeringen te zien
  • op aanvraag: enkel in het midden van de zekering 
  • met slagstift op onderste dekplaat (type K) die een micro-schakelaar bedient
 

Tijd/stroomkarakteristiek

 
gG
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen; voor algemeen gebruik (“general purpose”), principieel voor het beveiligen van kabels en leidingen.
 
aM
Smeltveiligheden voor deelbereik (geassocieerd) voor het onderbreken van kortsluitstromen in motorkringen.
 
gR
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen in kringen met halfgeleiders (sneller dan de gS smeltveiligheden).
 
gS
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen in kringen met halfgeleiders bij extremere belastingsomstandigheden.
 
aR
Smeltveiligheden voor deelbereik (geassocieerd) voor het onderbreken van kortsluitstromen in kringen met halfgeleiders.
 
gB
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen in installaties in de mijnindustrie.
 
gTR
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen van MS-transformatoren. De weergegeven toegekende waarde is het schijnbaar vermogen van de transformator in kVA i.p.v. van zijn nominale stroomsterkte. 
 
gPV
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen in fotovoltaïsche modules PV-Systemen.
 
DC
Smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”) voor het onderbreken van alle stromen in gelijkstroomkringen, b.v. tractie, wisselrichters, batterijvoedingen, telecom, hybride voertuigen enz.
 
“g”
staat voor smeltveiligheden met integrale onderbreking (“full range”)kunnen alle overstromen onderbreken, van de kleinste overbelasting tot zijn kortsluitvermogen. Smeltveiligheden met integrale onderbreking kunnen als enige beveiligingsinrichting ingezet worden.
 
“a”
staat voor deelbereik smeltveiligheden (“geassocieerd”) kunnen enkel de grote kortsluitstromen vanaf enkele keren zijn nominale stroomsterkte onderbreken. Deelbereik smeltveiligheden zijn enkel geschikt als kortsluitbeveiliging en moeten samen met een beveiligingsinrichting tegen overbelasting gebruikt worden. Ze kunnen ook gebruikt worden als back-up beveiliging voor andere schakelapparatuur met lager onderbrekings­vermogen b.v. contactoren of vermogenschakelaars (associatie of filiatie)
 

Normen

  • NBN EN 60269-1
  • NBN EN 60269-2
  • DIN VDE 0636-2:2008-03
  • HD60269-2:2007
  • IEC 60269:2:2006 Modified:
    • Smeltveiligheidssysteem A:
  • smeltveiligheden met mespatronen (NH-smeltveiligheden)
    • Smeltveiligheidssysteem B:
  • smeltveiligheden met mespatronen met slagstift (NH-smeltveiligheden) 
 

Keurmerken

  • VDE
  • KEMA KEUR