NH-Mespatroonlastscheiders - Type LTL
Garanderen de scheiding en de beveiliging van LS-stroomkringen tegen overstromen. Combinatie in één toestel van een lastscheider en een stel mespatronen die de beweegbare contacten vormen van de lastscheider.
Kenmerken
-
1P, 2P, 3P, 4P voor NH-meszekeringen 400V/500V/690V met verklikker, middenmelder of met slagstift K.
-
Grootte NH000/00, NH-1, NH-2, NH-3 en NH-4a.
-
Volledig in halogeenvrije, zelfdovende kunststof met zwart scharnierend deksel met doorkijkvenster.
-
Voor opbouw of inbouw.
-
Met afsluitbare testgaten.
-
Contactafscherming gescheiden op voedende en afgaande zijde. Geleverd met vlakke boutaansluitingen. Contact- en klemafdekking IP20. Beugelklemmen enkele of dubbele prismaklemmen als toebehoren leverbaar.
-
Uitrustbaar met mantelklemmen.
Normen
- IEC-EN 60947-3 I, VDE0660 teil 107:1992.
- Voor NH-mespatronen volgens DIN VDE 0636-2:2008-03, HD60269-2:2007
- IEC 60269:2:2006 Modified:
- Smeltveiligheidssysteem A: smeltveiligheden met mespatronen (NH-smeltveiligheden)
- Smeltveiligheidssysteem B: smeltveiligheden met mespatronen met slagstift (NH-smeltveiligheden.
Keurmerken
- Lloyd's Register
- Germanischer Lloyd
- KEMA KEUR
- CCC