Contact

Hoofdmenu

Languages

NH-mespatroonlastscheiderstroken - Type SL en type HFSV

De schakelbare zekeringslastscheiderstroken type HSFV en SL verzekeren de beveiliging van LS-stroomkringen tegen overstromen door de stroomkringen uit te schakelen.

 

Algemene eigenschappen

  • Voor directe montage op stroomrails (3P), met hartafstand 185 mm.
  • Voor NH-mespatronen 400V/500V/690V met verklikker of met middenmelder grootte NH000/00, NH-1, NH-2 en NH-3, NH-4a volgens EN60269-1 en -2, en NBN EN 60269-1:2007 en NBN EN 60269-2/A2:1999+A3:2002.
  • Naar onder gevoerde kabelaansluitingen vorm B (L1 links onder).
  • Omkeerbaar draagstuk voor kabelaansluiting bovenaan (L3 rechts boven).
  • Bovenste gedeelte volledig afneembaar waardoor een zeer eenvoudige plaatsing.
  • Voor scheiding onder last. (d.m.v. bv. bluskamers).
  • Isolerende delen van halogeenvrije zelfdovende kunststof.
  • Volledig aanrakingsvrij bij ingeschakelde stand (VBG4).
  • Parkeerstand van de handgreep met de zekering in de uitstand (zichtbare scheiding).
  • Voor aansluiting met kabelschoen of directe kabel.
  • Schakelt gelijktijdig de drie fasen bij driepolig schakelbare uitvoering.
  • Handgreep bij de driepolig schakelbare strook is vergendelbaar en inklapbaar.

 

Normen

  • NBN EN 60947-1
  • NBN EN 60947-3
  • VDE 0660 Teil 100 en Teil 107
 
  • Afmetingen contactdrager volgens DIN VDE 0636-2:2008-03
    • HD60269-2:2007
    • IEC 60269:2:2006 Modified:
  • Voor smeltveilighedensysteem C: smeltveiligheidstroken met mespatroon (NH-smeltveiligheid).
  • Bouwvorm B: naar onder gevoerde kabelaansluitingen (voorheen DIN 43623 vorm B).
 

Keurmerk

  • KEMA KEUR

 

 
NIEUW: Mespatroonlastscheiderstroken met geïntegreerde stroomtransformatoren
 
Op aanvraag
Kabelboom met klemmenblok voor 3-fasen meting
Mespatroonlastscheiderstroken voor IP20 afgeschermd
 
  • Afdekkap aansluitruimte met uitsparing voor meettoestel (niet meegeleverd)
  • 4-polige uitvoering (schakelende nul)
  • Voedingsstroken 910A, 1000A,
  • Mechanisch en elektrisch gekoppelde mespatroonlastscheiderstroken 1250A, 1600A, 2000A
  • Mechanische dekselvergrendeling voor verhoogde korteduurstroom (25kA -1s) en verhoogde dynamische kortsluitvastheid
  • Mespatroonlastscheiderstrook grootte NH-4a
  • Mespatroon NH3-800A type M3gL 800, N3017205