NH-mespatroonstroken - Type L
Verzekeren de beveiliging van LS-stroomkringen tegen overstromen. Voor directe montage op stoomrails (3P), met hartafstand 185 mm.
Algemene eigenschappen
- Voor mespatronen 400V/500V/690V grootte NH000/00, NH-1, NH-2 en NH-3.
- Isolerende delen van halogeenvrije zelfdovende kunststof.
- Voorzien van twee insteekbare fasescheiderplaatjes waarvan een met etiket (grootte NH00) resp. afschermkappen voorzien van geïntegreerde fasescheider waarvan een met etiket (grootte NH-1/2/3).
- Naar onder gevoerde kabelaansluitingen vorm B (L1: links onder).
- Omkeerbaar voor kabelaansluitingen bovenaan (L3: rechts boven).
- Niet schakelbaar.
- De strook is volledig geïsoleerd langs de zijkanten.
Normen
- NBN EN 60947-1
- NBN EN 60947-3
- VDE 0660 Teil 100 en Teil 107
- Afmetingen contactdrager volgens DIN VDE 0636-2:2008-03, HD60269-2:2007
- IEC 60269:2:2006 Modified:
Voor smeltveilighedensysteem C: smeltveiligheidstroken met mespatroon (NH-smeltveiligheid).
Bouwvorm B: naar onder gevoerde kabelaansluitingen (voorheen DIN 43623 vorm B).
Keurmerk
KEMA KEUR