Voetstukken
Voetstukken met vlakke aansluitplaten met of zonder mantelklem voor mespatronen met verklikker of met slagstift.
Algemene eigenschappen
- Voor NH-meszekeringen 400V/500V/690V max. 630 A met standaard verklikker of met slagstift K (enkel voor JM- zekeringen)
- In glasvezel verstekte hoogwaardige thermoplast
- Eén-polige voetstukken aaneenrijgbaar voor een meerpolige uitvoering m.b.v. fase tussenschot
- Fasetussenschotten standaard bijgeleverd (3P = 2 st., 4P = 3 st .)
- Contact- en klemafdekking IP20, beugelklemmen en enkele of dubbele prismaklemmen als toebehoren leverbaar.
Normen
Volgens DIN 43620, VDE 0636, IEC 269-2-1-sectie 1, NBN C63-021 en NF C 63-210
Keurmerken
Lloyd's Register, Germanischer Lloyd