Bibliotheek
- Tekeningen
- Algemeen
- Tekeningen - CAD - 3D
Titel![]() |
Datum | Grootte | Publicatienummer |
---|---|---|---|
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Bodem met gelsoten zijwanden 485x300x130 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 674.96 KB | Publicatienummer: 3D-00301-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Bodem met gelsoten zijwanden 485x300x130 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 945.89 KB | Publicatienummer: 3D-00301-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Functies voor modulaire apparatuur 485x300 mm 3 plates (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 392.81 KB | Publicatienummer: 3D-00288-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Functies voor modulaire apparatuur 485x300 mm 3 plates (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.19 MB | Publicatienummer: 3D-00288-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met klapdeksel IP 55 485x300x175 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.56 MB | Publicatienummer: 3D-00371-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met klapdeksel IP 67 485x300x175 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 896.28 KB | Publicatienummer: 3D-00365-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met klapdeksel IP 67 485x300x175 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.76 MB | Publicatienummer: 3D-00365-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met polycarbonaat deksel IP 66 485x300x210 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 836.81 KB | Publicatienummer: 3D-00357-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met polycarbonaat deksel IP 66 485x300x210 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.37 MB | Publicatienummer: 3D-00357-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met polyester deksel IP 67 485x300x175 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 813.44 KB | Publicatienummer: 3D-00348-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met polyester deksel IP 67 485x300x175 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.31 MB | Publicatienummer: 3D-00348-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met scharnierend deksel en slot IP 44 485x300x175 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.32 MB | Publicatienummer: 3D-00379-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Kast met scharnierend deksel en slot IP 44 485x300x175 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 2.3 MB | Publicatienummer: 3D-00379-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Klapdeksel 485x300x45 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 390.27 KB | Publicatienummer: 3D-00333-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Klapdeksel 485x300x45 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 828.81 KB | Publicatienummer: 3D-00333-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Montageplaat Pertinax 5mm 413x254 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 251.3 KB | Publicatienummer: 3D-00280-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Montageplaat Pertinax 5mm 413x254 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 280.26 KB | Publicatienummer: 3D-00280-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Montageplaat Sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm 435x249 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 296.08 KB | Publicatienummer: 3D-00282-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Montageplaat Sendzimir verzinkt plaatstaal 2mm 435x249 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 340.23 KB | Publicatienummer: 3D-00282-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Mountingplate Geperforeerd 1,5mm 435x249 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.28 MB | Publicatienummer: 3D-00295-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Mountingplate Geperforeerd 1,5mm 435x249 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 1.25 MB | Publicatienummer: 3D-00295-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Polycarbonaat deksel 485x300x80 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 328.07 KB | Publicatienummer: 3D-00281-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Polycarbonaat deksel 485x300x80 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 430.59 KB | Publicatienummer: 3D-00281-BN |
Interactieve 3D weergave in PDF: Dozen en kastens - APO 51 - Polyester deksel 485x300x45 mm (3DPDF-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 306.67 KB | Publicatienummer: 3D-00325-PDF-BN |
3D Tekening: Dozen en kastens - APO 51 - Polyester deksel 485x300x45 mm (STEP-formaat) |
Datum: 06/01/2016 | Grootte: 381.32 KB | Publicatienummer: 3D-00325-BN |